高压线输入至 20.9V/1.8A(平均值),2.8Apk(30 秒)隔离式反激参考设计
PMP7030
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
描述
此隔离型反激式控制器接受从 184Vrms 到 265Vrms 的交流电压范围并提供 20.9V。平均电流为 1.8A 并可承受 2.8A 电流长达 30 秒。此控制器适合同时需要低待机电流和快速接通的情况。
特性
- 满载时效率高于 85%
- 低待机电流
- 快速启动时间
- 峰值功率输出 2.8A(30 秒)
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
TI 器件 (1)
订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。
器件型号 |
名称 |
产品系列 |
样片或购买 |
设计套件与评估模块 |
UCC28610 |
25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller |
离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 |
样片或购买 |
查看设计套件与评估模块 |
符号和封装
Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.
步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.
步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。
Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.
步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.
步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。
步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。
您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 http://webench.ti.com/cad/
PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 (免费下载.).
UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。
技术文档
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
用户指南 (1)
标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
| PDF | 691 |
2015年 1月 12日
| |
设计文件 (3)
| ZIP | 44 |
2015年 1月 12日
| |
| PDF | 20 |
2015年 1月 12日
| |
| PDF | 57 |
2015年 1月 12日
| |
支持与培训
搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。
从 TI 专家处搜索答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。
如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面。