PMP7026

输入电压为 4.5V 至 18V 的 3.3W 同步降压参考设计

PMP7026

设计文件

概述

PMP7026 参考设计采用 TPS54227 同步降压转换器生成非隔离型输出 (3.3V/1A)。自适应导通时间 D-CAP2 模式可实现快速瞬态响应,而无需外部补偿组件。

特性
  • 4.5V 至 18V 输入电压
  • 快速瞬态响应
  • MOSFET 集成型转换器
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP7026.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 3.3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC34.PDF (339 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRMY2.PDF (30 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMY3.PDF (115 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMY4.PDF (253 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压转换器(集成开关)

TPS54227采用 HSOP 和 VSON 封装的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP7026 Test Results 2016年 7月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频