PMP7024
无光耦合器的隔离型反激式 (6.2V (1A))
PMP7024
概述
此款反激式无需使用光耦合器,可在输入电压范围为 18 至 28V 的情况下生成 12V (0.6A) 和 6.2V (1A)。
输出电压选项 | PMP7024.1 | PMP7024.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 18 | 18 |
Vin (Max) (V) | 28 | 28 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 6.2 |
Iout (Max) (A) | .6 | 1 |
Output Power (W) | 7.2 | 6.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- CCM | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP7024 Test Results | 2012年 3月 9日 |