1mW Converter: 3.1V 300uA
PMP7022
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The PMP7022 is 1mW (3.1V at 300uA) galvanic isolated DC/DC reference design built to supply a MSP430 metering unit. The design utilising again MSP430 open loop push-pull stage. Very efficient design with current supply (inclusive load current) as low as 800uA. Input voltage range: 3.1VDC-3.3VDC; Output current: 300uA; Output voltage: 3.1VDC

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP7022.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3.1
Vin (Max) (V)3.3
Vout (Nom) (V)3.1
Iout (Max) (A)0
Output Power (W).0009
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Push Pull

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430G2132  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS715  采用 SC70 封装的 50mA、24V、3.2μA Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430G2132 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
TPS715 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 296 2011年 11月 14日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 30 2011年 11月 14日
PDF 97 2011年 11月 14日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章