隔离电源 15V -> 15V@20mA

(正在供货) PMP7006

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7006 是一款适用于传感器等低负载应用的一次侧稳压隔离 DC/DC 转换器,是低成本小型解决方案。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7006.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)15
Vin (Max) (V)15
Vout (Nom) (V)15
Iout (Max) (A).02
Output Power (W).3
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MC34063A  1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器  降压/升压、反相、分离轨器件  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 518 2012年 1月 9日 26
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 26 2012年 1月 9日 45
PDF 61 2012年 1月 9日 81

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs