隔离电源 15V -> 15V@20mA PMP7006 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP7006 是一款适用于传感器等低负载应用的一次侧稳压隔离 DC/DC 转换器,是低成本小型解决方案。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP7006.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)15
Vin (Max) (V)15
Vout (Nom) (V)15
Iout (Max) (A).02
Output Power (W).3
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MC34063A  1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器  升压(升压)  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MC34063A 下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 518 2012年 1月 9日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 26 2012年 1月 9日
PDF 61 2012年 1月 9日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章