双路 PoE+(以太网供电)

(正在供货) PMP6998

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6998.1 参考设计是一种使用 LM5072 的压降设计,用于以太网供电 (PoE) 应用。它可以从 38 至 60 伏特直流输入生成隔离式 3.3 伏特输出(3.3 安培)。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6998.1
(Output Voltage 1)
PMP6998.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)3838
Vin (Max) (V)6060
Vout (Nom) (V)3.35
Iout (Max) (A)3.32
Output Power (W)10.8910
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑Flyback- Non Sync
POE
Flyback- Non Sync
POE

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1433 2012年 11月 30日 11
PDF 963 2012年 10月 9日 10
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 101 2012年 10月 9日 12
PDF 524 2012年 10月 9日 5

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs