5V-12V 输入;同步降压 0.9V-3.3V 20A 输出,具有 PMBus

(正在供货) PMP6997

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6997 参考设计使用 TPS40400 和 CSD86350Q5D 为同步降压转换器供电。在 20A 电流、12V 输入与 1.2V 输出电压下显示了电气与热测试结果。板上动态负载可实现快速负载瞬态测试。板载 TLC555 定时器可演示外部同步。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6997.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V)1.2
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)24
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD86350Q5D  同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLC555  2.1MHz、250µA、低功耗计时器  时钟与计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40400  3V to 20V PMBus SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 428 2011年 12月 23日 22
选择指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
多种文件格式   2015年 11月 4日 596
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 433 2011年 12月 23日 16
PDF 602 2011年 12月 23日 21
PDF 31 2011年 12月 23日 25
PDF 119 2011年 12月 23日 22

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs