9Vdc-57Vdc 输入、56V/20W 隔离反向

(正在供货) PMP6963

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计使用 TPS40210 电流模式控制器,以便从 9V - 57V 宽直流输入中生成隔离式 56V/0.35A 输出。此参考设计在输出级上使用二极管检波,并实现全负荷时高达 89% 的效率,峰值超过 90%。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6963.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)56
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)19.6
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync
Flyback- CCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  精度为 2% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 3019 2012年 2月 15日 44
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 25 2012年 2月 15日 32
PDF 42 2012年 2月 15日 111

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs