PMP6961

220V-400VDC 输入、12V/100W 有源钳位正向

PMP6961

设计文件

概述

此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 12V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳正向转换器。自驱同步整流器可达到 91% 以上的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换器同步。

特性
  • 220V-400VDC to 12V/8.333A Output (100W)
  • 91% efficiency
  • Ouput Current Sensing
  • Features UCC2897A Controller along with TI NexFET Synchronous Rectifiers
  • Active Clamp Forward Topology
  • Reduced conduction losses with synchronous rectifiers
输出电压选项 PMP6961.1
Vin (Min) (V) 220
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 8.3
Output Power (W) 99.6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUU919.PDF (3000 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR867.PDF (177 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR866.PDF (83 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC531.ZIP (223 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUU918.PDF (380 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74AHCT74具有清零和预设功能的双通道上升沿触发 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TL103WA具有内部基准的双通道、32V、900kHz、3mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP6961 Test Results 2012年 3月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频