高效、小型 4-20mA 电流环路双线传感器电源

(正在供货) PMP6938

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6938 参考设计使用 TPS54062,以便从 4.5-60V 中生成 3.3V 的输出。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6938.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)60
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A).05
Output Power (W).165
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54062  4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 204 2012年 2月 10日 28
白皮书 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2747 2016年 9月 22日 582
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 91 2012年 2月 10日 39
ZIP 300 2012年 2月 10日 29
PDF 26 2012年 2月 10日 21
PDF 28 2012年 2月 10日 47

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs