汽车 USB 充电器

(正在供货) PMP6934

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

这是一个同步降压元器件,可自动将 12 V 电压降低到 5 V 电压(电流 5 A)。随后该 5 V 电压将经由两个 TPS2543 充电端口电源开关进行传输。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6934.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8
Vin (Max) (V)40
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)5
Output Power (W)25
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM25117  Wide Input Range Synchronous Buck Controller with Analog Current Monitor  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM25117-Q1  Wide Input Range Synchronous Buck Controller with Analog Current Monitor  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2543  USB Charging Port Power Switch & Controller  USB 电源和充电端口控制器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 279 2012年 10月 25日 32
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 96 2012年 10月 25日 24
PDF 28 2012年 10月 25日 49
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
具备可编程电缆补偿功能的汽车类 USB 充电端口电源参考设计  PMP9795  TI designs

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs