36Vdc-72Vdc 输入、1.2V/25A 有源钳位正向

(正在供货) PMP6912

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计可从标准 48V 电信输入生成 1.2V/25A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD16401Q5 和 CSD16325Q5 的低栅极阈值允许这些器件用作高效设计的自驱同步整流器。此设计还提供使能、遥感和输出过压功能。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6912.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)72
Vout (Nom) (V)1.2
Iout (Max) (A)25
Output Power (W)30
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16325Q5  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
CSD16401Q5  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
TL103W  具有内部参考的双路运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 4160 2012年 4月 12日 24
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 370 2012年 4月 12日 15
PDF 350 2012年 4月 12日 11
PDF 29 2012年 4月 12日 18
PDF 104 2012年 4月 12日 22

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs