85VAC-264VAC 输入、55V/2A QR 反向 + PFC
PMP6910
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP6910 参考设计可通过通用 AC 输入提供隔离式 55V(2A)。此设计是 UCC28600 EVM 的修订版。该设计的 PFC 升压部分与原有 EVM 保持不变。UCC28600 准谐振反向已针对较高输出电压进行修改。该设计的反向部分可实现 88% 以上的效率。该设计的输入至输入总效率可分别达 83%(通过 120VAC 输入)和 85%(通过 240VAC 输入)。持续负载高于 1.5A 时,建议进行强制通风冷却。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP6910.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)55
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)110
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC
Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28051  适用于需要符合 IEC 61000-3-2 标准的中低功率应用的 PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28051 下载 下载
下载 下载
UCC28600 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 61 2012年 2月 8日
PDF 1499 2012年 2月 8日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 33 2012年 2月 8日
PDF 118 2012年 2月 8日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
UCC28600 Evluation Module  UCC28600EVM  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章