9V - 32V 输入至 -28V/1.5A 负输出降压/升压 LED 整流器
PMP6867
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计在升/降压转换器中使用 TPS40170 同步降压控制器,以便控制 6 至 8 个 LED (-28V) 串联串在高达 1.5A 时的电流。效率大于 93%。可通过外部控制电压调节输出电流。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP6867.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)32
Vout (Nom) (V)-28
Iout (Max) (A)1.5
Output Power (W)42
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Inverting
Buck Boost- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV271  550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40170  4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLV271 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS40170 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2699 2012年 2月 15日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 154 2012年 2月 15日
ZIP 128 2012年 2月 15日
PDF 28 2012年 2月 15日
PDF 79 2012年 2月 15日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章