5V 输入;6 相高效同步降压;0.9V 120A 输出

(正在供货) PMP6845

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6845 参考设计采用三个 TPS40140 控制 6 相位同步降压。为每个相位配对的主开关具有双 CSD86350Q5D。可选的附加 CSD16325Q5 可为低侧提高效率,尤其满载时。满载时效率达到 87.5%,从 20 到 80A 负载效率达到 90% 以上。所示为使用和不使用附加的 CSD16325Q5 时的电气和热测试结果。板载动态负载可测试快速负载瞬态。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6845.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V).9
Iout (Max) (A)120
Output Power (W)108
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous
Buck- Multiphase

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16325Q5  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
CSD86350Q5D  同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40140  双路或双相可堆叠控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 327 2011年 9月 14日 14
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 570 2011年 9月 14日 17
PDF 75 2011年 9月 14日 17
PDF 229 2011年 9月 14日 16

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs