无需光耦合器的 Flybuck 单隔离 SIP 模块,4.5V - 5.5V 输入,5V @ 200mA 输出

(正在供货) PMP6838

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP6838 reference design is pin for pin compatible with industry standard SIP modules. This design uses the TPS55010 to provide an isolated 5V at 1W from a 5V source for noise sensitive systems.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6838.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).2
Output Power (W)1
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flybuck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS55010  具备集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1250 2011年 8月 29日 26
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 250 2011年 8月 29日 25
PDF 114 2011年 8月 29日 22
PDF 28 2011年 8月 29日 42
PDF 46 2011年 8月 29日 56

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs