5V 输入至 5V/1W 输出,隔离式 DIP 模块

(正在供货) PMP6813

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6813 参考设计与行业标准 DIP 模块是引脚对引脚兼容的。该设计采用 TPS55010,通过 5V 电源提供隔离式 5V(1W)电压,适用于噪声敏感系统。该变压器专为经受 3kV 高压测试而设计。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6813.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).2
Output Power (W)1
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flybuck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS55010  具备集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1179 2011年 9月 9日 33
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 108 2011年 9月 9日 30
ZIP 250 2011年 9月 9日 11
PDF 28 2011年 9月 9日 46
PDF 46 2011年 9月 9日 54

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi