120VAC 输入、5V/0.8A 输出、非隔离反向 PMP6811 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计在非隔离式反向拓扑中使用 UCC28C42 生成 5V 电压(0.8A 电流时),由 US line AC 输入供电。这项低成本、紧凑型设计在最大负载下可实现超过 70% 功效。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP6811.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)100
Vin (Max) (V)140
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).8
Output Power (W)4
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28C42  BiCMOS 低电流 8 引脚 PWM 电流模式控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28C42 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1094 2011年 7月 19日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 20 2011年 7月 19日
PDF 60 2011年 7月 19日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章