18Vdc-30Vdc 输入、20V @ 4.5A 输出、效率高达 94% 的有源钳位正向

(正在供货) PMP6797

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP6797 reference design provides an isolated 20V at 4.5A from an 18V-30V input with greater than 94% efficiency. This design uses the UCC2897A active clamp controller with self-driven synchronous rectifiers.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6797.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)18
Vin (Max) (V)30
Vout (Nom) (V)20
Iout (Max) (A)4.5
Output Power (W)90
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1244 2011年 10月 5日 16
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 31 2011年 10月 5日 19
PDF 350 2011年 10月 5日 11
ZIP 383 2011年 10月 5日 13
PDF 94 2011年 10月 5日 29

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs