85Vdc-576Vdc 输入,24V @ 12W-pk / 6W-avg 输出,非隔离反向

(正在供货) PMP6741

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6741 参考设计可通过超宽范围 85VAC-576VAC 输入提供 12W(峰值)和 6W(均值)的 24V 电压。该设计采用 TL2844 控制器和高压 BJT 提供低成本功率表解决方案。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6741.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)576
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A).5
Output Power (W)12
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL2844  电流模式 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1361 2011年 8月 23日 15
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 274 2011年 8月 23日 16
ZIP 286 2011年 8月 23日 9
PDF 76 2011年 8月 23日 31
PDF 30 2011年 8月 23日 23

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi