90VAC-265VAC 输入,12V @ 18W 反向,具有初级侧稳压

(正在供货) PMP6740

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6740 参考设计可通过 90VAC-265VAC 输入的通用 AC 输入提供 12V 电压(18W)。该设计采用 TL2844 控制器,通过初级侧稳压(无光耦合器)获得低成本和低功耗的解决方案。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6740.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1.5
Output Power (W)18
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL2844  电流模式 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2291 2011年 8月 31日 22
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 296 2011年 8月 31日 14
PDF 200 2011年 8月 31日 22
PDF 64 2011年 8月 31日 33
PDF 30 2011年 8月 31日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs