300W 移相全桥

(正在供货) PMP6720

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

300 瓦相移全桥 48v 输入,14v 输出

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6720.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)32
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)14
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)280
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Full Bridge- Phase Shifted

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC3895  BiCMOS 高级相移 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 216 2012年 2月 10日 106
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 82 2012年 2月 10日 64
ZIP 298 2012年 2月 10日 32
PDF 28 2012年 2月 10日 66
PDF 80 2012年 2月 10日 215

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs