120VAC 输入、3.3V/1.2A 输出、非隔离反向

(正在供货) PMP6716

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计在非隔离式反向拓扑中使用 UCC28C42 生成 3.3V、1.2V 和 22V 电压,由 US line AC 输入供电。输出功率合计 4W。3.3V 输出受 UCC28C42 规范。TLV1117LV LDO 用于生成 1.2V 输出,由 3.3V 输出供电。22V 输出未稳压且仅设计用于提供 20mA 电流。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6716.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)100
Vin (Max) (V)140
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)1.2
Output Power (W)3.96
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28C42  BiCMOS 低电流 8 引脚 PWM 电流模式控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1192 2011年 7月 27日 14
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 400 2011年 10月 12日 16
PDF 31 2011年 7月 27日 21
PDF 76 2011年 7月 27日 20

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs