120VAC 输入 - 5V/1.25W 输出、超紧凑隔离式 SEPIC

(正在供货) PMP6711

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6711 电压电平转换器件可在不到 1 平方英寸的电路板空间中通过 120VAC/60Hz 输入提供隔离式 5.5V(250mA 时)。此设计在具有初级侧稳压的隔离式 SEPIC 拓扑中采用 TPS40210,节省了额外的空间和与光耦合器反馈有关的成本。SEPIC 钳位电容器可减少 MOSFET 漏极上的振铃并重新获得泄漏的能量以提高效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6711.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)132
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).2
Output Power (W)1
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1371 2011年 10月 14日 18
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 266 2011年 10月 14日 11
PDF 155 2011年 10月 14日 18
PDF 29 2011年 10月 14日 17
PDF 58 2011年 10月 14日 34

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs