240W 同步降压转换器,可实现 98% 的效率

(正在供货) PMP6703

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计使用 TPS40170 同步降压模式控制器,以便将 24V 标称(最大 35V)输入步降至 12V/20A。外部控制信号可以允许电路在空载或接近空载时进入滞回模式操作,从而将输入电流降低为低于 1mA。此转换器可实现全负荷时接近 98% 的效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6703.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)13
Vin (Max) (V)35
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)240
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40170  4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 159 2012年 4月 11日 19
PDF 71 2012年 4月 11日 24
PDF 2753 2012年 4月 9日 27
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 29 2012年 4月 9日 24
PDF 85 2012年 4月 9日 46

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs