LED backlight driver 48V@0.26A

(正在供货) PMP6701

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This SEPIC converter provides a regulated 0.26A of the current into a string of 6 to 13 LEDs. It can operate over the range of 6V to 18V and can handle a transient of 80V. The LEDs can be PWM dimmed over a 5% - 95% duty cycle and achieves an efficiency of 90%.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6701.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6
Vin (Max) (V)18
Vout (Nom) (V)48
Iout (Max) (A).26
Output Power (W)12.48
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40211  宽输入范围电流模式升压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2761 2011年 8月 16日 18
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 62 2011年 8月 5日 21
PDF 32 2011年 8月 5日 24

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs