LED driver 3.2V@0.5A

(正在供货) PMP6692

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This synchronous LED driver regulates the current to 0.5A in a single LED. The circuit is optimized to operate at 12V input and delivers an efficiency of 90%. Targeted application is landscape lighting and solar.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6692.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)18
Vout (Nom) (V)3.2
Iout (Max) (A).5
Output Power (W)1.6
隔离/非隔离Non-isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16411Q3  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40195  4.5V TO 20V SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER WITH SYNCHRONIZATION AND POWER GOOD  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 772 2011年 8月 16日 16
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 61 2011年 8月 5日 12
PDF 28 2011年 8月 5日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs