使用 TPS40322

(正在供货) PMP6685

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP6685 is 50W (1V at 50A) DC/DC reference design built to supply a digital analyzer chips utilizing TPS40322 two-phase Synchronous Buck converter. Very small design for cost optimized solutions.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6685.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3.3
Vin (Max) (V)3.6
Vout (Nom) (V)1
Iout (Max) (A)50
Output Power (W)50
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40322  双路输出或二相同步降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61093  具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V /1.1A 升压 DC-DC 转换器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1121 2011年 10月 19日 13
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 28 2011年 10月 19日 18
PDF 104 2011年 10月 19日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs