48V 输入电压、12V 输出电压 (20A),峰值效率为 97%

(正在供货) PMP6680

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6680 非隔离式 DC/DC 参考设计使用具有 43V-53V 输入和 12V 输出电压的 TPS40170 来提供高达 20A 的电流。该设计可在使用表面贴装电源 MOSFET 和陶瓷输出电容器时,在 12A 时达到约 97% 的峰值效率。TPS40170 是输入电压为 4.5V 至 60V 的全功能同步降压控制器,采用 3.5mm x 4.5mm 20 引脚 QFN 封装。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6680.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)43
Vin (Max) (V)53
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)240
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40170  4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1355 2011年 6月 10日 23
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 152 2011年 6月 10日 13
ZIP 128 2011年 6月 10日 13
PDF 19 2011年 6月 10日 26
PDF 76 2011年 6月 10日 28

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs