120VAC Input 14V/5A Active Clamp Forward

(正在供货) PMP6661

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This reference design uses the UCC2897A active clamp controller to generate an isolated 14V output at 70W from a US line AC input. This design is over 90% efficient and fits in a 51mm X 66mm X 30mm (2.0” X 2.6” X 1.2”) volume.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6661.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)108
Vin (Max) (V)132
Vout (Nom) (V)14
Iout (Max) (A)5
Output Power (W)70
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  精度为 2% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1553 2011年 8月 16日 25
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 64 2011年 8月 5日 28
PDF 81 2011年 8月 5日 51

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs