4 类宽输入范围 15W PoE 转换器

(正在供货) PMP6659

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6659 是一款具有同步整流功能的反向转换器。其可接受 10.8-57VDC/18-32VAC/PoE 输入电压并具有 12V/1.25A 输出。PoE 监控摄像机通常需要这种输入和输出的组合。同步整流器可提供具有宽输入电压范围的出众效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6659.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1.25
Output Power (W)15
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Synchronous
POE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS23756  高功率/高效率 PoE 接口和 DC/DC 控制器  以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1788 2011年 9月 7日 15
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 39 2015年 5月 21日 16
PDF 51 2015年 5月 21日 39
ZIP 623 2011年 9月 7日 14
PDF 83 2011年 9月 7日 9

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs