离线式 10 瓦升压 LED 驱动器(可调光)

(正在供货) PMP6648

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

在 PFC 升压配置中驱动的 HVHB LED 具有外形小巧、高 PFC、高效、低成本和低复杂性等优势。该参考设计可进行 Triac 调光、接收通用交流电,并能在 10W 功率下驱动 3 个高压 LED。

特性
  • 外形十分小巧 (20mm x 50mm)
  • 几近完美的功率因数校正
  • 大于 90% 的效率
  • 可进行 Triac 调光

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6648.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)108
Vin (Max) (V)132
Vout (Nom) (V)300
Iout (Max) (A).04
Output Power (W)10.8
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92001  General-Purpose PWM Controller With 10V Turn-on Threshold for LED Lighting  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 760 2011年 5月 9日 20
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 97 2011年 5月 9日 9
PDF 25 2011年 5月 9日 28
PDF 44 2011年 5月 9日 30

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi