PMP6638
Sync Buck Regulators
PMP6638
概述
此参考设计是机顶盒内电源树的示例。它从 12V 电源执行 DC-DC 转换,以获得 1.0V/1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V 电源轨。
特性
- 提供 6 个电源轨:1.0V/2.7A、1.0V/0.6A、1.2V/0.7A、1.8V/0.4A、2.5V/1.6A、3.3V/4A 和 5V/0.5A
- 十分适合采用 12V 交流适配器的机顶盒
- 示范用于获得上电定时/定序的延迟电路
- 峰值效率超过 95%
- 非常紧凑的 PCB 设计
- 此设计经过了测试,可以用于任何机顶盒设计中。
输出电压选项 | PMP6638.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 3.4 |
Output Power (W) | 11.22 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP6638 Test Results | 2013年 9月 16日 |