core voltage ~1.0V at up to 15A for Nyquist uP; 4 of them per UCD9244 plus Test load for one output

(正在供货) PMP6594

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6594 is a UCD9244 digital controller with four UCD74110 drive / power stages for core voltages (~1VDC) with VID requirements. Input can be 5V or 9VDC. VID is where the processor tells the power supply what voltage it wants for its main functions to optimize speed and power loss in the processor. 4, 6 and 8 bit VID schemes are supported.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6594.5
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)10
Vout (Nom) (V)1.2
Iout (Max) (A)15
Output Power (W)18
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous
设计用于Processor

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCD9244  数字 PWM 系统控制器  数字电源控制解决方案  样片或购买 不可用
UCD9244-EP  支持 4 位、6 位或 8 位 VID 的数字 PWM 系统控制器  电源管理产品  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 155 2011年 8月 16日 28
选择指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
多种文件格式   2015年 11月 4日 596
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 71 2011年 8月 5日 23
PDF 366 2011年 8月 5日 30

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs