通用 AC 输入音频电源 24V/30Wavg (70Wpk) (3.3V (100mA))

(正在供货) PMP6588

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计可为 70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生 24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W 高峰负荷供电,效率最高可达 85%。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP6588.1
(Output Voltage 1)
PMP6588.2
(Output Voltage 2)
PMP6588.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)8584.9
Vin (Max) (V)265155.1
Vout (Nom) (V)2453.3
Iout (Max) (A)1.251.5.1
Output Power (W)307.5.33
隔离/非隔离IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型ACDCDC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM
Buck- SynchronousLinear Regulator

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS797  具有电源正常输出的超低 IQ、50mA LDO 线性稳压器  能源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS797 下载 下载
UCC28610 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2269 2011年 8月 16日 3
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 65 2011年 8月 5日 4
PDF 91 2011年 8月 5日 5

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs