High power PoE, active clamp forward converter 8V@3A

(正在供货) PMP6584

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6584 是一款大功率(非标准)以太网供电 (POE) 有源钳位正向转换器。其整合了 TPS23756,堪称 POE 用电设备 (PD) 控制器与 PWM 控制器的完美组合。此外,其还采用 ISO721 数字隔离器和 TPS28225 同步 MOSFET 驱动器。该组输入可接受标准 POE 电压或 24VDC-48VDC 辅助电压。输出功率为隔离 8VDC/3A。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6584.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.5
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)8
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)24
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
POE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS23756  高功率/高效率 PoE 接口和 DC/DC 控制器  以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 961 2011年 8月 16日 21
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 64 2011年 8月 5日 19
PDF 58 2011年 8月 5日 43

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs