85VAC-265VAC 输入、13.7V/17W 输出绿色环保模式反向

(正在供货) PMP6583

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4583 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 13.7V/17W 稳压输出。UCC28600 的准谐振开关使该低成本设计可达到 85% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 250mW。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6583.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)13.7
Iout (Max) (A)1.25
Output Power (W)17.125
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1690 2011年 9月 19日 18
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 180 2012年 1月 13日 19
PDF 54 2012年 1月 13日 15
PDF 29 2011年 9月 21日 13
PDF 98 2011年 9月 21日 15

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs