用于 Xilinx 7 系列 MGT 的电源解决方案(具有 5V 输入电压 (1.8V @ 2.6A)

(正在供货) PMP6577

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

与 Xilinx MGT 表征板结合使用时,PMP6577 是一套完整的电源解决方案,适用于 Xilinx 7 系列 GTX/GTH 收发器。提供高达 12A (1V AVCC)、高达 8A (1.2V AVTT)、高达 2.6A (1.8V AVCCAUX)(断电时为 5V)的电流。对于每个输出,均使用具有双路 NexFET 的 TPS40400 控制器。除了其他功能,TPS40400 的 PMBus 接口还允许调节输出电压并监控电流输出。TLC555 计时器可用于将所有输出同步至 480kHz 左右。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP6577.1
(Output Voltage 1)
PMP6577.2
(Output Voltage 2)
PMP6577.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)4.74.74.7
Vin (Max) (V)5.35.35.3
Vout (Nom) (V)11.21.8
Iout (Max) (A)1282.6
Output Power (W)129.64.68
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD86330Q3D  同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD86350Q5D  同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40400  3V to 20V PMBus SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD86330Q3D LSON-CLIP (DQZ)| 8 下载 -
CSD86350Q5D LSON-CLIP (DQY)| 8 下载 下载
TPS40400 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 3045 2015年 6月 16日 0
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 889 2011年 8月 16日 9
选择指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
多种文件格式   2015年 11月 4日 221
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 785 2011年 10月 3日 10
ZIP 396 2011年 10月 3日 8
PDF 30 2011年 8月 4日 9
PDF 180 2011年 8月 4日 10

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs