具有同步整流的 90VAC-300VAC 输入、5V/10W 输出 PFC 反向

(正在供货) PMP6570

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6570 参考设计使用 UCC28050 转换模式 PFC 控制器以通过通用 90VAC 至 300VAC 输入生成隔离式 5V/2A 输出。此设计组合了功率因数校正和单极输出调节。此外,UCC24610 用于在隔离边界的二次侧上控制同步整流器,以提高效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6570.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)300
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)10
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC
PFC- Flyback
Flyback- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC24610  二次侧同步整流器控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28050  转换模式 PFC 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2718 2011年 9月 21日 51
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 263 2011年 9月 21日 15
ZIP 342 2011年 9月 21日 13
PDF 18 2011年 9月 21日 23
PDF 70 2011年 9月 21日 59

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi