10Vdc-100Vdc 输入,12V/1A SEPIC 转换器

(正在供货) PMP6545

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计在 SEPIC 转换器中使用 TPS40210 电流模式控制器,以便从宽 10V - 100V DC 输入中生成 12V/1A 输出。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6545.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)100
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)12
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1913 2012年 2月 15日 30
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 27 2012年 2月 15日 32
PDF 63 2012年 2月 15日 82

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs