使用 TPS92210 的 40V 450mA 不可调光 T8 LED 驱动器

(正在供货) PMP6306

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP6306.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)40
Iout (Max) (A).45
Output Power (W)18
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92210  具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器,用于 LED 照明  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS92210 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 615 2011年 10月 25日 11
PDF 554 2011年 1月 13日 5
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 196 2011年 6月 27日 7
PDF 134 2011年 6月 27日 9
ZIP 128 2011年 1月 20日 5
PDF 53 2011年 1月 13日 5

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs