150 Watt LED TV UCC25710
PMP6252
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP6252 是用于90W LCD 电视电源的参考设计,通过使用 UCC28051 构建 PFC,使用 UCC25710 构建 LED 驱动器 LLC 转换器,使用 UCC25600 构建 5V 和 12V 转换器以及使用 UCC28610 构建待机反向转换器。此款驱动器提供 4 路输出,包括 LED 驱动器、12.7V 3A、5V 3A 和 5V 待机 2A;并能够在 90~264Vac 下工作。LED 驱动器旨在使用 UCC25710 提供的多变压器拓扑,可提高效率、提供保护功能和减少组件数。介绍 PFC、LLC、级联 QR 反向操作和性能的全面分析以及设计优化准则。提供基于每个通用情况负载获取的实验结果。


  




TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC25600  8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC25710  LED TV 背光灯控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28051  适用于需要符合 IEC 61000-3-2 标准的中低功率应用的 PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC25600 下载 下载
UCC25710 下载 下载
UCC28051 下载 下载
下载 下载
UCC28610 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3398 2014年 12月 12日
PDF 142 2014年 12月 12日
PDF 125 2011年 8月 16日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 23 2011年 8月 16日
ZIP 287 2011年 8月 16日
PDF 88 2011年 8月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章