150 Watt LED TV PWR

(正在供货) PMP6251

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6251 是用于 150W LCD 电视电源的参考设计,通过使用 UCC28051 构建 PFC,使用 UCC25600 构建 LED 驱动器 LLC 转换器,使用 UCC24610 构建 SR 电路以及使用 UCC28610 构建待机反向转换器。此款驱动器提供 4 路输出,包括 LED 驱动器、12V 3A、5V 4A 和 5V 待机 1A;并能够在 90~264Vac 下工作。LED 驱动器使用多变压器拓扑进行工作,其可以提高效率和减少组件数。介绍 PFC、LLC、级联 QR 反向操作和性能的全面分析以及设计优化准则。提供基于每个通用情况负载获取的实验结果。


  




TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC24610  二次侧同步整流器控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC25600  8 引脚高性能谐振式 LLC 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28051  PFC 控制器,适用于要求符合 IEC 61000-3-2 标准的低至中功率应用  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档
用户指南 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1447 2014年 12月 12日 140
PDF 96 2014年 12月 12日 80
PDF 195 2011年 8月 15日 68
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 96 2011年 8月 16日 90
ZIP 307 2011年 8月 16日 60
PDF 89 2011年 8月 16日 103

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs