PMP6025
120VAC 输入、3.5W 输出 LED 驱动器(烛台灯泡 (E12) 和小尺寸 LED 灯具)参考设计
PMP6025
概述
PMP6025 是一种简单、无磁的交流线性 LED 光引擎设计,它可在采用 120V 交流电源时利用 TPS92411 浮动开关提供大约 400 流明的亮度。其外形经过优化,可安装在标准的 E12 Candelabra Edison Screw (CES) 灯泡底座上。EMI、功率因素和 THD 性能轻松超越所有法规要求。
特性
- 功率因数 > 0.95,THD < 20%
- 适用于 E12 底座灯泡和定制的小外形照明产品
- 实现大约 400 流明的输出
- Triac 调光
- LED 电流波纹约为 40%,可提高利用率并消除眼疲劳
- 极低传导 EMI,无辐射 EMI
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP6025 Test Results | 2015年 4月 20日 |