PMP6023

用于筒灯、荧光灯和模块的 25W、100-264VAC 输入、0-10V 可调光 LED 驱动器

PMP6023

设计文件

概述

这是一种隔离式 25W、0-10V 可调光 LED 驱动器设计,其功率因数 (PF) 大于 0.9,达到甚至超过商业照明 PF 和总谐波失真 (THD) 要求。它非常适合于使用高亮度 LED 发射器的整体式 LED 灯具或镇流器。此设计针对 500mA(最大值)LED 输出电流和 45 V 至 55 V 的 LED 堆叠电压进行了优化。

特性
  • 100-264VAC 输入、25W 输出、单级 LED 驱动器,具备有源功率因数校正 (>0.9)
  • 500mA 恒定电流输出,具有 < +/- 4% 的 LED 电流调节,快速启动 < 500ms
  • 快速启动 < 500ms
  • 采用 9:1 对比度的标准 0-10V 调光器
  • 经全面测试的设计,适用于整体式 LED 筒灯/槽形灯具或者独立式 LED 驱动器模块
输出电压选项 PMP6023.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 50
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU536.PDF (1147 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAJ2.PDF (203 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAJ3.PDF (127 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAJ4.PDF (126 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAJ5.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAJ6.PDF (156 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAJ7.PDF (86 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC627.ZIP (452 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC628.ZIP (422 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAJ8.PDF (819 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAJ9.PDF (336 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS92210具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器,用于 LED 照明

数据表: PDF
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
比较器

LM393商业级双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
芯片与晶圆服务

LM393-MIL双路差动比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP6023 Test Results 2014年 9月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频