Triac Dimmable AC-DC LED Driver Reference Design

(正在供货) PMP6013

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This reference design provides a high-brightness LED driver based on the TPS92310 configured as a power factor corrected flyback regulator that is triac dimmable. It is designed to operate with an input voltage in the range of 90VAC to 135VAC with a 120VAC nominal input voltage. This design is set up for a default output current of 340mA with an output voltage range of 21V to 27V or approximately 6 to 8 LEDs depending on the forward voltage of each.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP6013.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)135
Vout (Nom) (V)27
Iout (Max) (A).34
Output Power (W)9.18
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92310  具有 PFC 的离线初级侧感应 LED 驱动器]]  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 404 2013年 2月 25日 60
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 16 2013年 2月 25日 42
PDF 105 2013年 2月 25日 56

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs