Wide Input Voltage Range Automotive Cuk LED Driver Reference Design (35V @ 0.75A)

(正在供货) PMP6012

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6012 参考设计提供了 TPS92690Q1 DC-DC 控制器,可在 Cuk 配置中的电流为 750mA 时驱动 18V 至 35V 串联的 LED。Cuk 拓扑具有连续输入和输出电流,可帮助降低 EMI 并允许 LED 灯串的一端连接到单线系统的共同点。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP6012.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6
Vin (Max) (V)36
Vout (Nom) (V)35
Iout (Max) (A).75
Output Power (W)26.25
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Other

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92690  TPS92690  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 505 2013年 2月 20日 59
PDF 477 2013年 2月 11日 42
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 549 2013年 2月 11日 13
PDF 13 2013年 2月 11日 27
PDF 138 2013年 2月 11日 39

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs