| PMP6012.1 (Output Voltage 1) | |
|---|---|
| Vin (Min) (V) | 6 |
| Vin (Max) (V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 35 |
| Iout (Max) (A) | .75 |
| Output Power (W) | 26.25 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Other |
订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。
| 器件型号 | 名称 | 产品系列 | 样片或购买 | 设计套件与评估模块 |
|---|---|---|---|---|
| TPS92690 | TPS92690 | LED 驱动器 | 样片或购买 | 查看设计套件与评估模块 |
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 2013年 2月 20日 | 148 | ||||
| 477 | 2013年 2月 11日 | 40 |
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 549 | 2013年 2月 11日 | 39 | |||
| 13 | 2013年 2月 11日 | 43 | ||||
| 138 | 2013年 2月 11日 | 65 |
作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。 由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款。 |
|