通用输入 45W AC-DC LED 驱动器参考设计
PMP6011
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此设计提供从 90VAC 到 300VAC 的交流电源驱动多个具有电流匹配的 LED 灯串的能力。电路为功率因数校正且提供高效良好的线路调节。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP6011.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)300
Vout (Nom) (V)45
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)45
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3466  Smart Linear LED Driver for Multi-Channel LED Systems  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM3466 下载 下载
UCC28810 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 460 2013年 2月 22日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 164 2013年 2月 20日
PDF 17 2013年 2月 20日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章